KOKT007 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 통합의 중요성
  4. 3 FMCW
  5. 4 처프
  6. 5 믹서
  7. 6 FFT 및 피크 감지
  8. 7 감지하려는 방향으로 빔스티어링
  9. 8 보정
  10. 9 결론
  11. 10관련 웹사이트

FFT 및 피크 감지

일단 신호가 관련 정보만 전달하면(yIF 주파수는 비행 시간 이미지임) 신호는 범위 FFT를 거친 다음 CFAR 또는 임계값 알고리즘을 통과합니다.

그림 2은(는) 여러 안테나 간의 비행 시간 차이를 보여줍니다.

GUID-20221220-SS0I-B8NH-QN1X-JXB7RJTM9RP0-low.png 그림 2 각 수신 안테나에 대한 위상 증가를 보여주는 MIMO 그림.

높은 수준에서 도달 각도는 각 수신 안테나에서 측정된 비행 시간의 차이에서 파생됩니다.

수학 차원에서는 각 안테나에서 방정식 6은(는) 스티어링 벡터를 다음과 같이 정의합니다.

방정식 6. a ( θ ) = [ e j × 2 π × d × s i n ( θ ) λ e j × 2 π × d × 2 × s i n ( θ ) λ e j × 2 π × d × 3 × s i n ( θ ) λ … e j × 2 π × d × N × s i n ( θ ) λ ]

스티어링 벡터는 각 안테나에서 각 타겟의 신호를 결합하는 데 사용됩니다. 모든 안테나를 통해 각 타겟에서 들어오는 모든 신호의 총합을 표현하는 방정식 7에서, xi는 i'th 안테나에 의해 수신되는 신호입니다.

방정식 7. Y ( t ) = a H x ( t ) = ∑ 1 N a i × x i ( t )

방정식 8은(는) 평균 전력을 다음과 같이 계산합니다.

방정식 8. P ( a ) = 1 L × ∑ 1 N | Y ( t ) | 2 = a H E { x ( t ) × x H ( t ) } a = a H R a

바틀렛(Bartlett) 빔포밍 방법이라고도 하는 기존의 수신 빔포밍은 협대역 어레이를 기반으로 하는 가장 오래된 도달 방향 추정 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 일정 방향을 기준으로 빔포머의 출력 출력을 극대화하며 방정식 9에서의 최대화 관계를 다음과 같이 표현합니다.

방정식 9. θ B a r l e t t = a r g m a x a [ P ( a ) ]

각 세타에 대한 P(a(theta))를 계산하기 위해 방정식 10은 R을 다음과 같이 근사합니다.

방정식 10. R z z ≈ ∑ k = 0 n   X ( t )   ×   X H ( t )

여기서 X는 신호의 매트릭스(방정식 11)입니다.

방정식 11. X t = x 1 t 1         x 1 t 2       ⋯       x 1 t n x 1 t 1         x 1 t 2       ⋯       x 1 t n ⋮                                 ⋮                     ⋱                     ⋮   x M t 1         x M t 2       ⋯       x M t n

이 방정식을 보면 MIMO 레이더가 어떻게 3차원에서 위치 도출을 가능하게 하는지 확인할 수 있습니다.