KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. 3 OTG(On-the-go) 작동
  5. 4 절연 OTG의 구현
  6. 5 ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 6 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 7 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 8 데모
  10. 9 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

OTG(On-the-go) 작동

OTG 포트에는 ID 핀으로 태그된 다섯 번째 핀이 추가로 있습니다. 그림 2에서 보다시피, 이 ID 핀의 상태는 연결 발생 시 초기 호스트 및 주변 장치 역할을 제어합니다. ID가 접지로 단락된 케이블 끝에 연결된 포트는 초기 호스트(A 장치) 역할을 맡고, ID가 플로팅된 케이블의 다른 쪽 끝에 연결된 장치는 초기 주변 장치 역할(B 장치)을 맡습니다. OTG 모듈에서 ID 풀업은 연결 시 ID 핀의 상태를 확인하는 데 도움이 됩니다. B 장치가 호스트 역할을 맡으려 하는 상황에서, OTG는 케이블 연결을 해제하거나 교환하지 않고도 장치가 원활하게 역할을 바꿀 수 있도록 하는 HNP를 정의합니다. HNP가 원활하게 작동하려면 절연 USB 리피터가 모든 측면을 업스트림 또는 다운스트림 방향으로 즉석에서 전환할 수 있어야 합니다. VBUS에서 펄스를 사용하여 A 장치에서 세션을 시작할 수 있도록 하는 세션 요청 프로토콜은 이 문서에서 다루는 주제가 아닙니다.

GUID-20221114-SS0I-JM4W-W2XL-274LXHGHNFB3-low.svg그림 2 ID 핀에 의해 결정되는 초기 호스트 또는 주변 장치 역할.