KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. 3 OTG(On-the-go) 작동
  5. 4 절연 OTG의 구현
  6. 5 ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 6 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 7 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 8 데모
  10. 9 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

요약

유연한 호스트와 주변 기기 측이 있는 아이솔레이터를 사용하여 절연 USB OTG 애플리케이션을 쉽게 설정할 수 있습니다. 이 아이솔레이터는 DP/DM 라인에서 외부적으로 어느 측면에서 1.5kΩ 풀업이 처음 관찰되는가에 따라 작동 중에 구성됩니다. 이러한 구성은 더 작은 설치 공간, 더 적은 수의 커넥터 및 하드웨어 변경 없이 완전히 전환 가능한 역할을 보장할 수 있습니다.