KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. 3 OTG(On-the-go) 작동
  5. 4 절연 OTG의 구현
  6. 5 ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 6 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 7 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 8 데모
  10. 9 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

휴대전화를 USB 드라이브에 연결

그림 6에서, OTG 지원 전화기(암 마이크로-B 커넥터, 이중 역할 포트 사용)는 A형 암-마이크로-A 수 커넥터를 통해 플래시 드라이브(A형 포트 사용)에 연결합니다(A형 수 커넥터-A형 수 커넥터를 사용해 EVM에 연결). 이 실험의 목적은 플래시 드라이브에서 휴대전화로 파일을 복사하는 것입니다.

그림 6 호스트에 연결된 ISOUSB211+Pendrive(OTG 모듈).
GUID-20221114-SS0I-ZVNL-C5RR-24QNWLJ77VKF-low.svg

연결하는 동안 휴대전화에 연결된 케이블 끝의 ID 핀이 접지로 단락되었습니다(A형 장치). 휴대전화는 낮음으로 설정된 ID 핀을 인식하고, A형 역할을 맡습니다. SN6505에서 설정된 역방향 전원 경로가 활성화되고 플래시 드라이브에 전원을 공급합니다. 플래시 드라이브는 DP 라인(B형 역할임을 표시)에 대해 풀업을 실시하고, ISOUSB211은 2 측에서 내부 1.5kΩ 풀업을 도입합니다. 이후에는 USB2.0 표준에 따라 A형과 B형 장치 간의 통신이 이루어집니다.

주변 장치가 통신할 수 있고 데이터 전송이 성공적으로 이루어졌습니다.