KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. 3 OTG(On-the-go) 작동
  5. 4 절연 OTG의 구현
  6. 5 ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 6 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 7 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 8 데모
  10. 9 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

절연 OTG의 구현

그림 3은(는) 절연 리피터가 모든 측면에서 호스트 또는 주변 장치로 작동할 수 있는 유연성을 가지고 있어야 한다는 것을 보여줍니다. 절연 리피터는 작동 중 전원을 켜면 15kΩ 풀다운을 도입합니다. 외부 1.5kΩ 풀업을 제공하는 측이 연결을 수립합니다. 호스트 역할을 맡는 다른 측은 리피터에 내부 1.5kΩ 풀업을 도입하여 다운스트림 연결을 미러링합니다. micro-A 플러그로 연결된 쪽은 처음에 A 장치 역할을 맡고 micro-B 플러그로 연결된 쪽은 처음에 B 장치 역할을 맡습니다. 처음 역할 할당 후, HNP는 장치들이 역할을 교환하려는 시나리오에서 정의된 전환 세트를 갖습니다. 초기 A 장치는 1.5kΩ 풀업을 연결 해제하고 15kΩ 풀다운을 활성화하여 버스를 일시 중단하고 초기 B 장치는 연결 대기 상태로 전환합니다. 라인이 이제 SE0 상태에 있기 때문에, A 장치는 주변 장치 역할을 맡고 내부 1.5kΩ 풀업 저항기를 활성화하여 연결을 수립합니다. 이제 버스는 초기 B 장치에 의해 주변 장치 연결로 감지되는 J 상태를 반영하며, B 장치는 이제 호스트 상태를 맡습니다. 5V VBUS는 HNP에 의해 결정된 역할에 관계없이 A 장치에 의해 소싱됩니다.

GUID-20221114-SS0I-PJNR-1PHF-BDFQDZTJPBZC-low.svg그림 3 자체 전원 공급 절연 이동 모듈의 블록 다이어그램.