KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. 3 OTG(On-the-go) 작동
  5. 4 절연 OTG의 구현
  6. 5 ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 6 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 7 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 8 데모
  10. 9 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

OTG USB 애플리케이션의 기존 구현

절연 USB 플랫폼을 구현하기 위한 기존 접근 방식은 그림 1에 나와 있는 것처럼 데이터 링크 설정을 위한 전용 호스트 및 주변 기기 포트를 제공하는 것과 관련한 권장 사항을 갖추고 있습니다. 업스트림 방향(주변 기기) 포트는 1.5kΩ 저항기를 통해 D+ 풀업(전체 또는 고속 주변기기를 나타냄), 또는 D- 풀업(저속 주변기기를 나타냄)을 갖습니다. 다운스트림 방향(호스트) 장치에는 USB2.0 표준에 따라 15kΩ 풀다운 저항기가 있습니다. 다운스트림 방향 포트는 5V VBUS 레일에 전원을 공급하며, 업스트림 방향 포트에서는 전원을 끌어오지 않습니다. 일단 연결이 설정되면 VBUS의 존재가 감지되고 풀업 식별 및 패킷 트랜잭션이 진행됩니다. 따라서, 포트가 호스트 또는 주변 장치 역할을 맡아야 하는 절연 OTG 구현의 경우 아이솔레이터는 반드시 연결에 대해 투명해야 합니다.

GUID-20221114-SS0I-HN99-PRKX-B5JJSCHQTCT5-low.svg그림 1 별도의 호스트 및 주변 장치 구현.