KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

수식 요약

벅부스트매개 변수
듀티 사이클 계산
DBuck=VOUTVINmax×ηDBoost=1-VINmin×ηVOUT

여기서

  • VIN max = 최대 입력 전압
  • VIN min = 최소 입력 전압
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • DBuck= 벅 모드의 최소 듀티 사이클
  • DBoost = 부스트 모드의 최대 듀티 사이클
  • η = 계산된 VIN, VOUT 및 IOUT의 추정 효율

인덕터 선택
L> VOUT×VINmax-VOUTKind×Fsw×VINmax×IOUTL> VINmin2×VOUT-VINminFsw×Kind×IOUT×VOUT2

여기서

  • VIN max = 최대 입력 전압
  • VIN min = 최소 입력 전압
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • IOUT = 원하는 최대 출력 전류
  • FSW = 컨버터의 스위칭 주파수
  • Kind = 최대 출력 전류에 상대적인 인덕터 리플 전류의 양을 나타내는 추정 계수.

최대 스위치 전류 계산
Iswmax=ΔImax2+IOUTIsw max=ΔImax2+IOUT1-DBoost

여기서

  • VIN max = 최대 입력 전압
  • VIN min = 최소 입력 전압
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • IOUT = 원하는 출력 전류
  • ΔImax = 인덕터를 통과하는 최대 리플 전류
  • ISW max = 최대 스위치 전류
  • DBuck= 벅 모드의 최소 듀티 사이클
  • DBoost = 부스트 모드의 최대 듀티 사이클
  • FSW= 컨버터의 스위칭 주파수입니다
  • L = 선택한 인덕터 값
  • Imax out = 컨버터에 의한 인덕터를 통한 최대 전달 가능 전류
  • ILIM = 컨버터 데이터시트에 명시된 스위치 전류 제한

∆Imax=VINmax-VOUT×DBuckFsw×LΔI최대=VINmin×DBoostFsw×L
I최대⁡out=ILIM-ΔImax2I최대⁡out=ILIM-ΔImax2×1-DBoost
출력 전압 설정
IR1/2≥100×IFB

여기서

  • IR1/2 = 저항식 분할기를 통해 GND로 흐르는 전류
  • IFB = 데이터 시트의 피드백 바이어스 전류
  • R1,R2 = 저항식 분할기 값, 그림 2 참조.
  • VFB = 데이터시트의 피드백 전압
  • IR1/2 = 저항식 분할기를 통해 GND로 공급되는 전류로, 방정식 11에서 계산됨
  • VOUT = 원하는 출력 전압

R2=VFBIR1/2
R1=R2×VOUTVFB-1
출력 커패시터 선택
COUTmin1=Kind×IOUT8×Fsw×VOUTrippleCOUTmin=IOUT×DBoostFsw×∆VOUT

여기서

  • COUT min = 최소 출력 커패시턴스
  • COUT min1 = 최소한으로 필요한 출력 커패시턴스
  • COUT min2 = 원하는 오버슈트에 필요한 최소 출력 정전 용량
  • IOUT = 애플리케이션의 최대 출력 전류
  • DBoost = 방정식 7로 계산된 듀티 사이클
  • FSW = 컨버터의 스위칭 주파수
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • ΔVOUT = 원하는 출력 전압 리플
  • VOUTripple = 원하는 출력 전압 리플
  • Kind = 최대 출력 전류에 상대적인 인덕터 리플 전류의 양을 나타내는 추정 계수.
  • ΔVOUTesr = 커패시터 ESR로 인한 추가 출력 전압 리플
  • ESR = 사용된 출력 커패시터의 등가 직렬 저항

∆VOUTesr=EsR×Kind×IOUT∆VOUTesr=EsR×IOUT1-DBoost+Kind×IOUT×VOUT2×VIN
COUTmin2=Kind×IOUT2×L2×VOUT×∆VOUT