KOKA022 march 2023
고주파 스위칭 네트워크는 스위치 모드 AC/DC 레귤레이터의 에너지 변환에 필수적인 구성 요소입니다. 아직 이러한 스위칭 네트워크는 입력 전류 고조파와 전도 EMI의 고유 소스로, 동일한 그리드 연결 입력 소스를 공유하고 인접한 장비의 정상 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
그림 2-1에는 IEC(International Electrotechnical Commission) 및 CISPR(Comite International Special des Perturbations Radioecelectriques)과 같은 EMC(Electromagnetic Compatibility) 표준 기관에 의해 분류된 고조파 및 전도 EMI 주파수 범위가 나와 있습니다.
PFC 기술을 적용하면 입력 전류 고조파가 최대 2kHz 주파수에서 IEC 61000-3-2/-12에 따라 설정된 제한을 충족할 수 있습니다. 그러나 그림 2-2에서 보듯이 150kHz[1]에서 시작하는 분류된 주파수 범위 내에서 고주파 노이즈 전류를 감쇠하고 전도 방출 사양(산업용 CISPR 11, 차량용 애플리케이션의 CISPR 25 등)을 충족시키기 위해 EMI 필터는 여전히 필요합니다 .
그림 2-2 9kHz ~ 30MHz의 주파수 범위에서 CISPR 준피크 및 평균 제한그림 2-2에서 알 수 있듯이, 현재 가전 제품 및 조명 분야에 대한 CISPR 14-1과 CISPR 15 제품 표준만이 9 kHz의 낮은 방출 제한을 명시하고 있습니다. 그러나 표준화 활동이 계속되는 가운데 9~150kHz 대역과 기존 IEC 61000-6-3 일반 EMI 표준[1-2]에 대한 적용 가능한 방출 제한이 150kHz 미만 감쇠에 대한 향후 EMI 필터 설계에 영향을 줄 것입니다. 광범위한 주파수 범위에 걸친 EMI 완화에는 그에 따라 더 큰 수동 부품이 필요합니다.