KOKA022 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 머리말
  5. EMI 주파수 범위
  6. 고전력, 그리드 연결 애플리케이션을 위한 패시브 EMI 필터
  7. 액티브 EMI 필터
  8. 일반화된 AEF 회로
  9. CM 액티브 필터 회로 선택
  10. 정전식 증폭의 개념
  11. 실용적인 AEF 구현
  12. 실용적인 결과
    1. 10.1 저전압 테스트
    2. 10.2 고전압 테스트
  13. 10요약
  14. 11참고 문헌

머리말

고밀도 애플리케이션용 공통 모드(CM) EMI 필터는 터치 전류 안전 요구 사항과 관련하여 Y 커패시턴스의 총 값에 대한 제한을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 대상 코너 주파수 또는 필터 감쇠 특성을 달성하기 위해 대형 CM 초크가 필요합니다. 그 결과 전체 필터 크기를 지배하는 부피가 크고 무겁고 값비싼 CM 초크가 있는 타협된 패시브 필터 설계가 가능합니다.

그러나 액티브 EMI 필터(AEF) 회로는 차세대 전력 관리 시스템을 위한 더 작은 필터 설계를 지원합니다. 따라서 공간이 제한된 애플리케이션이 액티브 전원 공급 필터 IC(통합 회로)를 사용하여 자기 부품 및 전체 필터 크기를 줄일 수 있습니다. 부가적인 이점으로는 더 나은 열 관리와 더 높은 안정성을 위한 더 낮은 전력 손실, 더 쉬운 기계 및 패키징 디자인, 제한된 공간 내의 구성 요소 사이에서 감소된 전자기 커플링, 더 낮은 비용 등이 있습니다.