KOKA022 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 머리말
  5. EMI 주파수 범위
  6. 고전력, 그리드 연결 애플리케이션을 위한 패시브 EMI 필터
  7. 액티브 EMI 필터
  8. 일반화된 AEF 회로
  9. CM 액티브 필터 회로 선택
  10. 정전식 증폭의 개념
  11. 실용적인 AEF 구현
  12. 실용적인 결과
    1. 10.1 저전압 테스트
    2. 10.2 고전압 테스트
  13. 10요약
  14. 11참고 문헌

정전식 증폭의 개념

CM 잡음 완화를 위한 AEF 회로는 CM 초크의 겉보기 인덕턴스 또는 Y-커패시터의 겉보기 커패시턴스를 해당 주파수 범위에 걸쳐 증폭합니다. CM 감쇠에 맞게 구성된 VSCI AEF는 주입 커패시터 CINJ의 정전식 멀티플라이어로 증폭기 단계를 사용합니다. 목표 감쇠를 달성하기 위해 CM 초크에 대해 더 낮은 값을 지원하는 것은 활성 커패시턴스의 더 높은 값입니다.

그림 6-1를 보면 방정식 1는 주입 캐패시턴스에 전원 라인에서 앰프 출력까지의 CM 전압 게인인 GAEF가 효과적으로 곱해진 것을 알 수 있습니다.

방정식 1. v C I N J = 1 - G AEF ( F )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 v AEF
i C I N J = C INJ d v C I N J d t = 1 - G AEF ( F )를 위한 직렬 전압 레퍼런스   C INJ d v AEF d t
C INJ, 활성 ( F )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 = 1 - G AEF ( F )를 위한 직렬 전압 레퍼런스   C INJ

그림 7-1은 FB-VSCI AEF 회로가 활성화 및 비활성화되었을 때 주입 네트워크 임피던스의 시뮬레이션된 플롯을 보여줍니다. 2kHz 이상(특히 100kHz 초과)의 낮은 임피던스는 4.7nF 주입 커패시터의 활성 회로와 관련 댐핑 네트워크에 의한 용량성 증폭으로 인해 발생합니다.

GUID-20230223-SS0I-G2QQ-NNR5-ZFGFNKMTMMMD-low.png그림 7-1 활성 피드백 동작에 의해 더 높은 주파수에서 부스트된 등가 정전 용량을 보여주는 기존 Y-커패시터 대비 AEF가 활성화된 주입 분기 임피던스 ZINJ의 예