KOKA022 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 머리말
  5. EMI 주파수 범위
  6. 고전력, 그리드 연결 애플리케이션을 위한 패시브 EMI 필터
  7. 액티브 EMI 필터
  8. 일반화된 AEF 회로
  9. CM 액티브 필터 회로 선택
  10. 정전식 증폭의 개념
  11. 실용적인 AEF 구현
  12. 실용적인 결과
    1. 10.1 저전압 테스트
    2. 10.2 고전압 테스트
  13. 10요약
  14. 11참고 문헌

요약

전력 반도체 기술 및 패키징의 최근 발전은 향상된 효율성과 전력 밀도로 전원 공급 장치를 구현합니다. 그러나 이러한 이득을 가능하게 하는 개선된 스위칭 성능과 소형 패키징은 부분적으로 CM 방출 시그니처를 높이는 역할도 합니다. 차세대 전력 전자 장치를 더 높은 밀도, 향상된 성능, 무게 감소 및 비용 절감으로 전환함에 따라 EMI 필터 설계에 대한 새로운 접근 방식이 필요합니다. 이러한 맥락에서 EMI 필터 단계를 위한 작고 효율적인 설계는 고밀도 스위칭 레귤레이터 설계의 핵심 과제 중 하나이며, 특히 솔루션 크기와 비용이 중요한 고려 사항이 되는 자동차 및 산업용 애플리케이션에 적합합니다.

측정된 CM 노이즈 시그니처를 억제하기 위한 액티브 필터 구현(위에 자세히 설명)의 실제 결과는 동등한 패시브 전용 설계를 기준으로 벤치마킹할 때 CM 초크 부품의 상당한 부피 감소를 나타냅니다. 추가적인 장점으로는 열 관리 개선 및 시스템 수준의 안정성 향상을 위한 전력 손실 감소, 기계적 견고성 개선을 위한 부품 무게 감소, 초크 기생 커패시턴스 감소로 인한 높은 안정성 향상, 비용 절감 등이 있습니다.