ZHCSV99D February   1997  – December 2025 XTR105

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
        1. 6.3.1.1 高电阻 RTD
      2. 6.3.2 电压稳压器
      3. 6.3.3 开路保护
      4. 6.3.4 反向电压保护
      5. 6.3.5 浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 2 线和 3 线 RTD 连接
      4. 7.1.4 射频干扰
      5. 7.1.5 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 器件支持
        1. 8.1.1.1 器件命名规则
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用信息

图 7-1 显示了 XTR105 的基本连接图。环路电源 VPS 为所有电路供电。输出环路电流以通过串联负载电阻器 RL 的电压来测量。

两个匹配的 0.8mA 电流源驱动 RTD 和零设置电阻 RZ。 XTR105 的仪表放大器输入用于测量 RTD 和 RZ之间的电压差。所选的 RZ 值等于 RTD 在低量程(最小)测量温度下的电阻。可以对 RZ 进行调整,以在最低测量温度下实现 4mA 输出,从而校正 XTR105 的输入偏移电压和基准电流不匹配情况。

RCM 提供了一个额外的压降,以在共模输入范围内偏置 XTR105 的输入。使用一个 0.01µF 电容器旁路 RCM,以更大限度地降低共模噪声。电阻 RG 根据所需的温度范围来设置仪表放大器的增益。RLIN1 提供对 RTD 的二阶线性化修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。3 线 RTD 连接需要一个额外的电阻器(请参阅 图 6-3)。

经由完整仪表放大器与电压-电流转换器的传递函数如下:

IO = 4mA + VIN × (40 / RG)

(VIN 以伏特为单位,RG 以欧姆为单位)

其中 VIN 是差分输入电压。

负输入电压 VIN 会导致输出电流小于 4mA。不断增加的负 VIN 会导致输出电流限制在约 2.2mA。另请参阅典型的欠量程电流与温度间的关系

越来越高的正输入电压(大于满量程输入)会根据传递函数产生越来越高的输出电流,直到约 27mA 的输出电流限制。另请参阅典型的过量程电流与温度间的关系

从传递函数可以明显看出,如果未使用 RG,则增益为零,输出仅为 XTR105 零电流。对于具有线性化功能的 2 线 RTD 和 3 线 RTD 连接,RG 的值略有变化。RG 可以根据 图 7-1(2 线 RTD 连接)和 表 7-1(3 线 RTD 连接)中给出的公式计算得出。

IRET 引脚是来自电流源和 VREG 的所有电流的返回路径。IRET 引脚允许 XTR105 检测外部电路中使用的任何电流,并将其纳入输出电流而不会导致误差。

XTR105 带线性化的基本 2 线 RTD 温度测量电路图 7-1 带线性化的基本 2 线 RTD 温度测量电路
表 7-1 RZ、RG、RLIN1 和 RLIN2 标准 1%电阻值,用于带线性化的 3 线 Pt100 RTD 连接
XTR105