ZHCSV99D February   1997  – December 2025 XTR105

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
        1. 6.3.1.1 高电阻 RTD
      2. 6.3.2 电压稳压器
      3. 6.3.3 开路保护
      4. 6.3.4 反向电压保护
      5. 6.3.5 浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 2 线和 3 线 RTD 连接
      4. 7.1.4 射频干扰
      5. 7.1.5 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 器件支持
        1. 8.1.1.1 器件命名规则
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

误差分析

许多应用需要调整初始误差。输入失调电压和基准电流失配误差可通过调整零电阻 RZ 来校正。通过调整增益设置电阻 RG,可校正与增益相关的任何误差。

表 7-2 显示了如何计算各种误差源对电路精度的影响。为典型 RTD 测量电路(Pt100 RTD,200°C 测量范围)提供了误差计算示例。结果显示 XTR105 具有出色的精度,在示例中未经调整的精度为 1.1%。通过调整电阻 RG 和 RZ 来校正增益和失调电压误差,可将电路精度提高至 0.32%。这些是最坏情况下的误差;在计算中使用了最大值,并且所有误差均假定为正值(累加型)。XTR105 实现了离散电路难以获得的性能,并且所需的空间更小。

表 7-2 误差计算
样本误差计算
4mA 输出端的 RTD 值 (RRTD MIN):100Ω
RTD 测量范围:200°C
环境温度范围 (ΔΤΑ):20°C
电源电压变化 (ΔV+):5V
共模电压范围 (ΔCM):0.1V
误差源 误差方程 样本误差计算(1) 误差
(满量程的 ppm)
UNADJ。 ADJUST。
输入
输入偏移电压 VOS / (VIN MAX) × 106 100μV / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 1645 0
与共模之间的关系 CMRR · ΔCM/(VIN MAX) × 106 50μV/V × 0.1V / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 82 82
输入偏置电流 IB / IREF × 106 0.025μΑ / 800μΑ × 106 31 0
输入失调电流 IOS× RRTD MIN / (VIN MAX) × 106 3nA × 100Ω / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 5 0
总输入误差: 1763 82
激励
电流基准精度 IREF 精度 (%) / 100% × 106 0.2% / 100% × 106 2000 0
对电源电压的敏感度 (IREF 与 V+ 间的关系)× ΔV+ 25ppm/V × 5V 125 125
电流基准匹配 IREF 匹配 (%) / 100% × 800μA × RRTD MIN / (VIN MAX) × 106 0.1% / 100% × 800μΑ × 100Ω / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 1316 0
对电源电压的敏感度 (IREF 匹配与 V+ 之间的关系) × ΔV+ × RRTD MIN / (VIN MAX) 10ppm/V × 5V × 800μΑ × 100Ω / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) 66 66
总励磁误差: 3507 191
增益
跨度 量程误差 (%) / 100% × 106 0.2% / 100% × 106 2000 0
非线性度 非线性 (%) / 100% × 106 0.01% / 100% × 106 100 100
总增益误差: 2100 100
输出
零输出 (IZERO – 4mA) / 16000μΑ × 106 25μΑ / 16000μΑ × 106 1563 0
对电源电压的敏感度 (IZERO vs V+) × ΔV+ / 16000μΑ × 106 0.2μΑ/V × 5V / 16000μΑ × 106 63 63
总输出误差: 1626 63
漂移 (ΔTA = 20°C)
输入偏移电压 漂移 × ΔTA / (VIN MAX) × 106 1.5μV/°C × 20°C / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 493 493
输入偏置电流(典型值) 漂移 × ΔΤΑ / 800μΑ × 106 20pA/°C × 20°C / 800μA × 106 0.5 0.5
输入偏移电流(典型值) 漂移 × ΔΤΑ × RRTD MIN / (VIN MAX) × 106 5pA/°C × 20°C × 100W / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 0.2 0.2
电流基准精度 漂移 · ΔΤΑ 35ppm/°C × 20°C 700 700
电流基准匹配 漂移 × ΔΤΑ × 800μΑ × RRTD MIN / (VIN MAX) 15ppm/°C × 20°C × 800μΑ × 100Ω / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) 395 395
跨度 漂移 × ΔΤΑ 25ppm/°C × 20°C 500 500
零输出 漂移 × ΔΤΑ / 16000μΑ × 106 0.5μΑ/°C × 20°C / 16000μΑ × 106 626 626
总漂移误差: 2715 2715
噪声(0.1Hz 至 10Hz,典型值)
输入偏移电压 vn / (VIN MAX) × 106 0.6μV / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 10 10
电流基准 IREF 噪声 × RRTD MIN / (VIN MAX) × 106 3nA × 100Ω / (800μΑ × 0.38Ω/°C × 200°C) × 106 5 5
零输出 IZERO 噪声 / 16000μA × 106 0.03μΑ / 16000μΑ × 106 2 2
总噪声误差: 17 17
总误差: 11728 (1.17%) 3168 (0.32%)
除非另有说明,否则所有误差均为最小值和最大值,并以输入为基准。