ZHCSV99D February 1997 – December 2025 XTR105
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | |||||||
| 输出电流公式 | VIN 单位为伏特,RG 单位为欧姆 | IO = VIN × (40 / RG) + 4mA | |||||
| 输出电流,指定的范围 | 4 | 20 | mA | ||||
| 过量程限制 | 24 | 27 | 30 | mA | |||
| 欠量程限制 | IREG = 0V | 1.8 | 2.2 | 2.6 | mA | ||
| 零输出 (1) | VIN = 0V,RG = ∞ | 4 | mA | ||||
| 初始误差 | XTR105P、XTR105U | ±5 | ±25 | μA | |||
| XTR105PA、XTR105UA | ±5 | ±50 | |||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | XTR105P、XTR105U | ±0.07 | ±0.5 | μA/°C | ||
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.07 | ±0.9 | |||||
| 与电源电压间的关系,V+ | V+ = 7.5V 至 36V | 0.04 | 0.2 | μA/V | |||
| 与共模电压间的关系 | VCM = 1.25V 至 3.5V(2) | 0.02 | μA/V | ||||
| 与 VREG 输出电流间的关系 | 0.3 | μA/mA | |||||
| 噪声,0.1Hz 至 10Hz | 0.03 | μAPP | |||||
| 跨度 | |||||||
| 跨度公式(跨导) | S = 40/RG | A/V | |||||
| 初始误差(3) | 满量程 (VIN) = 50mV | XTR105P、XTR105U | ±0.05 | ±0.2 | % | ||
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.05 | ±0.4 | |||||
| 与温度间的关系(3) | TA = -40°C 至 +85°C | ±3 | ±25 | ppm/°C | |||
| 非线性,理想输入(4) | 满量程 (VIN) = 50mV | 0.003 | 0.01 | % | |||
| 输入(5) | |||||||
| 失调电压 | VCM = 2V | CSO:SHE | XTR105P、XTR105U | ±50 | ±100 | μV | |
| XTR105PA、XTR105UA | ±50 | ±250 | |||||
| CSO:TID | ±7 | ||||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | CSO:SHE | XTR105P、XTR105U | ±0.4 | ±1.5 | μV/°C | |
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.4 | ±3 | |||||
| CSO:TID | ±0.1 | ||||||
| 与电源电压间的关系,V+ | V+ = 7.5V 至 36V | ±0.3 | ±3 | μV/V | |||
| 与共模电压 RTI (CMRR) 间的关系 | VCM = 1.25V 至 3.5V(2) | XTR105P、XTR105U | ±10 | ±50 | μV/V | ||
| XTR105PA、XTR105UA | ±10 | ±100 | |||||
| 共模输入范围(2) | 1.25 | 3.5 | V | ||||
| 输入偏置电流 | CSO:SHE | XTR105P、XTR105U | 5 | 25 | nA | ||
| XTR105PA、XTR105UA | 5 | 50 | |||||
| CSO:TID | 0.9 | 8 | |||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | CSO:SHE | 20 | pA/°C | |||
| CSO:TID | 1 | ||||||
| 输入失调电流 | XTR105P、XTR105U | ±0.2 | ±3 | nA | |||
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.2 | ±10 | |||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | CSO:SHE | 5 | pA/°C | |||
| CSO:TID | ±1 | ||||||
| 阻抗,差动 | 0.1 || 1 | GΩ || pF | |||||
| 共模 | 5 || 10 | GΩ || pF | |||||
| 噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.6 | μAPP | ||||
| 电流源 (6) | |||||||
| 电流 | 800 | μA | |||||
| 精度 | XTR105P、XTR105U | ±0.05 | ±0.2 | % | |||
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.05 | ±0.4 | |||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | XTR105P、XTR105U | ±15 | ±35 | ppm/°C | ||
| XTR105PA、XTR105UA | ±15 | ±75 | |||||
| 与电源 V+ 间的关系 | V+ = 7.5V 至 36V | CSO:SHE | ±10 | ±25 | ppm/V | ||
| CSO:TID | ±2 | ±15 | |||||
| 匹配 | XTR105P、XTR105U | ±0.02 | ±0.1 | % | |||
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.02 | ±0.2 | |||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | XTR105P、XTR105U | ±3 | ±15 | ppm/°C | ||
| XTR105PA、XTR105UA | ±3 | ±30 | |||||
| 与电源 V+ 间的关系 | V+ = 7.5V 至 36V | 1 | 10 | ppm/V | |||
| 顺从电压 | 正 | (V+) − 3 | (V+) − 2.5 | V | |||
| 负(2) | 0 | -0.2 | |||||
| 输出阻抗 | 150 | MΩ | |||||
| 噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.003 | μAPP | ||||
| VREG(2) | 5.1 | V | |||||
| 精度 | ±0.02 | ±0.1 | V | ||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | ±0.5 | mV/°C | ||||
| 与电源电压间的关系,V+ | 1 | mV/V | |||||
| 输出电流 | ±1 | mA | |||||
| 输出阻抗 | 75 | Ω | |||||
| 线性化 | |||||||
| RLIN(内部) | 1 | kΩ | |||||
| 精度 | XTR105P、XTR105U | ±0.2 | ±0.5 | % | |||
| XTR105PA、XTR105UA | ±0.2 | ±1 | |||||
| 与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +85°C | ±25 | ±100 | ppm/°C | |||