ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
OUT 是高电流功率驱动器的输出,能够驱动峰值电流超过 ±750mA(高达 ±1A)的功率 MOSFET 的栅极。当 VCC 低于 UVLO 阈值时,OUT 主动保持为低电平。凭借此功能,就不需要添加与 MOSFET 栅极驱动关联的栅极到源极 泄放 电阻器。
高电流电源驱动器包含 CMOS FET 输出器件,可以一直切换到 GND,再切换到 VCC。该输出端可提供非常平滑的上升和下降波形,对过冲和下冲具有非常低的阻抗,这意味着在许多情况下,输出端可能不需要外部肖特基钳位二极管。最后,UCCx813-x 无需外部栅极电压钳位,因为片上齐纳二极管会自动将输出钳位至 VCC。