ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
FB 是误差放大器的反相输入。为了获得最佳稳定性,应尽量缩短 FB 引线的长度,并将 FB 杂散电容降至最低。在 2MHz 频率下,误差放大器的增益带宽是早期 UC3842 系列器件的两倍,而反馈设计技术完全相同。