ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
REF 是误差放大器的电压基准,也是 IC 中许多其他功能的电压基准。REF 还用作 IC 上高速开关逻辑的逻辑电源。UCCx813-[0,1,2,4] 具有 5V 参考电压,UCCx813-[3,5] 具有 4V 参考电压。25°C 时两者的精度均为 ±1.5%,而 UC3842 系列则为 ±2%。与 UC3842 系列中的 30mA 相比,5mA 的 REF 输出短路电流更低。
为了实现基准稳定性并防止高速开关瞬态产生的噪声问题,请务必使用靠近引脚的陶瓷电容器将 REF 旁路至 GND。要求陶瓷电容器的最小值为 0.1µF。当基准上的外部负载大于 2.5mA 时,需要额外的 REF 旁路。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。
当 VCC 大于 1V 且小于 UVLO 导通阈值时,REF 通过 5-kΩ 电阻器在内部下拉至接地,这意味着 REF 可用作指示电源系统状态的逻辑输出。