ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
反馈补偿,也称为闭环控制,可减少或消除稳态输出电压误差,降低对参数变化的敏感度,在某些期望的频率范围内更改系统的增益或相位,减少小信号负载干扰和噪声对系统性能的影响,并创建稳定的系统。本节介绍如何使用峰值电流模式控制来补偿隔离型反激式转换器。