ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
UCCx8C5x 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCCx8C50-55) 外,UCCx8C5x 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59)。
VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。
| 参数 | UCCx8C4x | UCCx8C5x |
|---|---|---|
| 52kHz 时的电源电流 | 2.3mA | 1.3mA |
| 启动电流(上限值) | 100µA | 75µA |
| VDD 绝对上限值 | 20V | 30V |
| 基准电压精度 | ±2% | ±1% |
| Si FET 的 UVLO 和 DMAX | 6 个选项 | 6 个选项 |
| SiC FET 的 UVLO 和 DMAX | none | 6 个选项 |
| 最小封装选项 | VSSOP (8) | VSSOP (8) |
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC28C50、UCC28C51 UCC28C52、UCC28C53、 UCC28C54、UCC28C55、 UCC38C50、UCC38C51 UCC38C52、UCC38C53 UCC38C54、UCC38C55 | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| UCC28C56H、UCC28C56L UCC28C57H、UCC28C57L、 UCC28C58、UCC28C59 | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |