ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
对于该设计示例,变压器磁化电感根据 CCM 条件来选择。在切换到不连续电流模式之前,这里使用的电感值允许转换器在更宽的工作范围内保持 CCM,从而尽可能减少高电流造成的损耗,同时还可以减少输出纹波。本例中变压器的设计调整了电感的大小,这样,转换器在大概 10% 负载和最小体电压下进入 CCM 操作,从而尽可能地减少输出纹波。
CCM 反激式转换器的电感 (LP) 可以使用方程式 11 计算。

其中
对于 UCC28C42,开关频率等于振荡器频率,并设置为 110kHz。选择 fSW 为 110kHz 可以在磁性元件尺寸和开关损耗之间实现良好的折衷,并将一次谐波控制在 EN55022 的 150kHz 下限以下。因此,变压器电感必须约为 1.8mH。这个设计中选择了一个 1.5mH 电感作为磁化电感 LP 的值。
基于计算的电感值和开关频率,可以计算 MOSFET 和输出二极管的电流应力。
CCM 反激式转换器的初级侧 MOSFET 中的峰值电流可以按方程式 12 所示进行计算。

MOSFET 峰值电流为 1.36A。MOSFET 的均方根电流计算得出为 0.97A,如方程式 13 所示。因此,选择 IRFB9N65A 作为初级侧开关。

输出二极管峰值电流等于反射到次级侧的 MOSFET 峰值电流。

二极管的平均电流等于总输出电流 (4A);结合所需的 60V 额定值和 13.6A 峰值电流要求,这里选择了 48CTQ060-1 作为输出二极管。