ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
BiCMOS 设计允许在上一代双极器件中无法实现的高频率下运行。首先,输出级经过了重新设计,以在大约早期器件一半的时间内驱动外部电源开关。其次,内部振荡器更加稳健,随着频率的增加变化更小。这种更快的振荡器使该器件适用于高速应用,而经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行精确编程。此外,电流检测到输出的延迟保持与 UCCx8C4x 相同,典型值为 45ns。电流检测中的这种延迟时间可在电源开关上提供出色的过载保护。该器件较低的启动电流可更大限度地降低启动电阻器中的稳态功耗,并且低工作电流可在运行时尽可能地提高效率,从而提高电路总效率,无论是离线运行、直流输入还是电池供电电路。这些特性相结合,使得器件能够在高频条件下可靠地运行。
| 参数 | UCCx8C4x | UCCx8C5x |
|---|---|---|
| 52kHz 时的电源电流 | 2.3mA | 1.3mA |
| 最大启动电流 | 100µA | 75µA |
| VVDD 绝对最大值 | 20V | 30V |
| 基准电压精度 | ± 1% | ± 2% |
| Si FET 的 UVLO 和 Dmax | 6 个选项 | 6 个选项 |
| SiC FET 的 UVLO 和 Dmax |
无选项 |
6 个选项 |
| 最小封装选项 | VSSOP (8) | VSSOP (8) |