ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
实现同步的最佳方式是强制计时电容器电压高于振荡器内部上限阈值。将一个小电阻器与 CCT 串联到 GND。该电阻器用作同步脉冲的输入,用于将 CCT 电压升高到振荡器内部上限阈值以上。允许 PWM 以 RRT 和 CCT 设置的频率运行,直到同步脉冲出现。该方案具有多个优点,包括具有可用于斜率补偿的局部斜坡。UCC28C5x 振荡器必须设置为比同步脉冲流更低的频率,通常为 20%,并在电阻器上施加 0.5V 脉冲。
图 8-5 振荡器同步电路