ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
VDD 是该器件的电源输入连接。在正常工作条件下,通过限流电阻器为 VDD 供电。绝对最大电源电压为 30V(从 UCCx8C4x 的 20V 扩展而来),以便支持更多的设计和应用。电压电平不能超过 30V,包括任何可能存在的瞬变,否则可能会损坏器件。由于这一限制,UCCx8C5x 器件与前代双极器件相当,可在输入偏置引脚上承受高达 30V 的电压。由于该器件中不包含内部钳位,因此必须保护 VDD 引脚免受可能超过 30V 电平的外部电源的影响。如果无法在所有线路和负载条件下保证从辅助绕组 NA 获得的启动和自举电源电压始终低于 30V,请在 VDD 和 GND 之间使用齐纳保护二极管。根据自举电源的阻抗和布局,这时可能需要与辅助绕组串联一个电阻器 RVDD,以限制流入齐纳二极管的电流,如图 8-1 所示。确保在所有容差和温度范围内,最小齐纳电压都高于最高的 UVLO 上限导通阈值。为了防止出现与噪声相关的问题,可以使用一个陶瓷旁路电容器将 VDD 接地来对其进行滤波。必须在尽量靠近 GND 引脚的位置对 VDD 引脚进行去耦。
图 8-1 VDD 保护尽管标称 VDD 工作电流仅为 1.3mA,但总电源电流更高,具体取决于 OUT 电流。总 VDD 电流是静态 VDD 电流和平均 OUT 电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg) 时,可以根据方程式 1 计算平均 OUT 电流。