ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
| UVLO | 结温 (TJ) (°C) | 最大占空比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 在 14.5V 时导通 在 9V 时关断 适合于离线应用 | 在 8.4V 时导通 在 7.6V 时关断 适用于直流/直流应用 | 在 7V 时导通 在 6.6V 时关断 适用于电池应用 | ||
| UCC28C52 | UCC28C53 | UCC28C50 | -40 至 125 | 100% |
| UCC38C52 | UCC38C53 | UCC38C50 | 0 至 85 | |
| UCC28C54 | UCC28C55 | UCC28C51 | -40 至 125 | 50% |
| UCC38C54 | UCC38C55 | UCC38C51 | 0 至 85 | |
| UVLO | 结温 (TJ) (°C) | 最大占空比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 在 18.8V 时导通 在 15.5V 时关断 适用于使用 GEN-I SiC MOSFET 的 HV 应用 | 在 18.8V 时导通 在 14.5V 时关断 适用于使用 GEN-MOSFET II SiC MOSFET 的 HV 应用 | 在 16V 时导通 在 12.5V 时关断 适用于使用 GEN-III SiC MOSFET 的 HV 应用 | ||
| UCC28C56H | UCC28C56L | UCC28C58 | -40 至 125 | 100% |
| UCC28C57H | UCC28C57L | UCC28C59 | -40 至 125 | 50% |