ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
共有六组 UVLO 阈值可供选择,相应的导通和关断阈值如下:(14.5V 和 9V)、(8.4V 和 7.6V)、(7V 和 6.6V)、(18.8V 和 15.5V)、(18.8V 和 14.5V)以及(16V 和 12.5V)。第一组主要用于离线和 48V 分布式电源应用,在此类应用中,更宽的迟滞支持更低的工作频率和更长的转换器软启动时间。第二组 UVLO 选项非常适合通常采用 12V 直流输入的高频直流/直流转换器。第三组适用于电池供电的便携式应用。第四至第六组 UVLO 适用于在高压应用中驱动 SiC MOSFET。表 8-2 按器件显示了最大占空比和 UVLO 阈值。
| 最大 占空比 (%) |
UVLO 导通 (V) |
UVLO 关断 (V) |
器件 型号 |
|---|---|---|---|
| 100 | 14.5 | 9 | UCCx8C52 |
| 100 | 8.4 | 7.6 | UCCx8C53 |
| 100 | 7 | 6.6 | UCCx8C50 |
| 100 | 18.8 | 15.5 |
UCC28C56H |
| 100 | 18.8 | 14.5 | UCC28C56L |
| 100 | 16 | 12.5 | UCC28C58 |
| 50 | 14.5 | 9 | UCCx8C54 |
| 50 | 8.4 | 7.6 | UCCx8C55 |
| 50 | 7 | 6.6 | UCCx8C51 |
| 50 | 18.8 | 15.5 | UCC28C57H |
| 50 | 18.8 | 14.5 | UCC28C57L |
| 50 | 16 | 12.5 | UCC28C59 |
在 UVLO 期间,IC 消耗的电源电流小于 75µA。一旦超过导通阈值,IC 电源电流就会增加到 2mA 的最大值,典型值为 1.3mA。该低启动电流使电源设计人员能够优化启动电阻值的选择,以提供更高效的设计。在低元件成本优先于最大效率的应用中,1.3mA(典型值)的低运行电流允许控制器件通过单个电阻器直接连接到 (+) 电源轨,而不需要在电源变压器上使用自举绕组和整流器。在这种情况下,启动和运行电阻器还必须通过足够的电流,以驱动初级开关 MOSFET,此电流在小型器件中可能只有几毫安。