ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
电流检测网络由初级侧电流检测电阻器 (RCS)、滤波元件 RCSF 和 CCSF 以及可选 RP 组成。通常,直流检测信号包含与主电源 MOSFET 的导通、输出整流器的反向恢复以及其他因素(包括寄生电容的充电和放电)相关的大振幅前沿尖峰。因此,CCSF 和 RCSF 形成一个低通滤波器,用于提供抗扰度以抑制前沿尖峰。对于该转换器,CCSF 选择为 100pF。
在没有 RP 的情况下,RCS 根据 CS 引脚的最大振幅(指定为 1V)设置变压器初级侧的最大峰值电流。为了实现 1.36A 初级侧峰值电流,为 RCS 选择了 0.75Ω 的电阻器。
CS 的高电流检测阈值有助于为系统提供更好的抗噪性能,但也会导致电流检测电阻的损耗更高。通过使用 RP 向电流检测信号中注入失调电压,可以将这些电流检测损耗降至最低。RP 和 RCSF 形成一个电阻分压器网络(从电流检测信号到控制器的基准电压 (VVREF)),这为电流检测电压增加了失调电压。该技术仍然实现电流模式控制,并具有逐周期过流保护功能。要计算所需的失调电压值 (VOFFSET),请使用方程式 16。

添加 RP 电阻后,相应地调整 RCS 值。