ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
UCC28C5x 控制器是峰值电流模式脉宽调制器。这些控制器具有板载放大器,可用于隔离式和非隔离式电源设计。板载图腾柱栅极驱动器能够提供 1A 的峰值电流。该高速 PWM 能够在高达 1MHz 的开关频率下工作。由于 UCCx8C5x 可用于直接替代 UCCx8C4x,因此其设计步骤与 UCCx8C4x 的设计步骤相同。如下所示,UCCx8c4x 的相同设计示例(包括布局)可重复用于 UCCx8C5x。图 9-1 显示了使用 UCC38C44 的典型离线应用。
图 9-1 典型的离线应用图 9-2 展示了一个具有同步整流功能的正向转换器。此应用以超过 85% 的效率将 48V 转换为 3.3V,输出电流为 10A,使用 UCC38C42 作为次级侧控制器,并使用 UCC3961 作为初级侧启动控制器件。
图 9-2 使用 UCC38C42 作为次级侧控制器并具有同步整流功能的正向转换器