ZHCSK45C august 2019 – december 2020 UCC28740-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28740-Q1 隔离式反激电源控制器可使用光耦合器调节输出,以提供对大型负载阶跃的快速瞬态响应。
内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28740-Q1 中的控制算法可使操作效率达到或超过适用标准。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护特性可抑制初级和次级应力分量。170kHz 的最小开关频率可轻松实现少于 10mW 无负载功耗。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC28740-Q1 | SOIC (7) | 4.90mm × 3.91mm |
简化版应用示意图
典型伏安图