ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
VCC 是该器件的电源输入连接。在正常运行时,VCC 通过限流电阻器连接到低阻抗源。为防止出现噪声问题,在尽可能靠近 VCC 引脚的位置并联一个0.1-µF 陶瓷电容器,将 VCC 旁路至 GND。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。
尽管静态 VCC 电流非常低,但总电源电流更高,具体取决于 OUT 电流。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUT 电流的总和。已知开关频率 f 和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),可以根据 方程式 3 计算平均 OUT 电流。

UCCx813-x 具有较低的 VCC(电源电压)钳位,典型值为 13.5V,而 UC3842 上为 30V。对于需要较高 VCC 电压的应用,必须将一个电阻器与 VCC 串联以增加源阻抗。该电阻器的最大值可使用方程式 4 计算得出。

其中
此外,UCCx813-x 具有片上齐纳二极管,可将 VCC 限制在 13.5V,这也会限制最大 OUT 电压。如果偏置电源电压始终低于 12V,则可将其直接连接到 VCC。UCCx813-3 和 UCCx813-5 的 UVLO 阈值分别为 4.1V 和 3.6V,因此可以实现 5V PWM 操作。