ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
UCCx813-[2,4] 器件具有欠压锁定保护电路,可在加电和断电序列期间执行受控操作。电源电压 (VVCC) 和参考电压 (VREF) 都由 UVLO 电路监控。在 UVLO 期间,还整合了低电平有效自偏置图腾柱输出结构,以增强电源开关保护功能。
UCCx813-[2,3,4,5] 器件的欠压锁定阈值与上一代 UCx84[2,3,4,5] PWM 控制器不同。已针对两组应用优化阈值:离线电源和直流/直流转换器。有关每个器件的具体阈值,请参阅 表 7-1。
| 器件 | VON (V) | VOFF (V) |
|---|---|---|
| UCCx813-0 | 7.2 | 6.9 |
| UCCx813-1 | 9.4 | 7.4 |
| UCCx813-[2,4] | 12.5 | 8.3 |
| UCCx813-[3,5] | 4.1 | 3.6 |
UCCx813-[2,4] 具有典型的 UVLO 阈值(导通时为 12.5V,关断时为 8.3V),提供 4.3V 的磁滞。
对于包括电池和 5V 应用在内的低压输入,UCCx813-[3,5] 在 4.1V 电压下导通,在 3.6V 电压下关断,磁滞为 0.5V。
UCCx813-[0,1] 具有针对汽车和电池应用进行优化的 UVLO 阈值。
在 UVLO 期间,该器件通常会消耗约 100µA 的电源电流。一旦 VCC 超过导通阈值,IC 电源电流通常会增加至约 500µA,比双极电源电流低一个量级。图 7-1 表示指示相对 UVLO 导通和关断阈值条件下的电源电流行为,不包括平均输出电流。
图 7-1 UVLO 时的 IC 电源电流