ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
UCCx813-x 系列是高速、低功耗集成电路,包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动功能,且所需器件数最少。UCCx813-x 系列是 UCCx80x 系列的低成本版本,在一定程度上放宽了某些参数限制。有关更多信息,请参阅 UCC3813和 UCC3800 PWM 系列的差异。
这些器件具有与 UCx84x 和 UCx84xA 系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入内部前沿消隐等附加特性。UCCx813-x 器件的引脚排列与 UCx84x 和 UCx84xA 系列兼容,但插件不兼容。通常,UCCx813-x 需要的外部元件更少,并且消耗的工作电流更小。