ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
UCCx813-x 振荡器在 RC 上生成锯齿波形。上升时间由 RT 和 CT 的时间常数决定。下降时间由 CT 和约 130Ω 的内部晶体管导通电阻决定。在下降时间内,输出关闭,最大占空比降低至 50% 或 100% 以下,具体取决于器件型号。计时电容器的较大值会增加放电时间并略微降低最大占空比和频率,如 图 6-6 和 图 6-5 所示。
图 7-6 振荡器等效电路除了单引脚编程之外,UCCx813-x BiCMOS 系列的振荡器部分与 UC3842 类型有一些相似之处。它仍然使用连接到参考电压的电阻器和接地的电容器来对振荡器频率进行编程,最高可达 1MHz。由于低功耗运行需要更低的充电电流,因此必须更改计时元件的数值。振荡器的几个特性已针对高速、抗噪运行进行了优化。振荡器的峰值振幅已从 UC3842 系列的 1.7V 增加到 2.45V(典型值)。振荡器下限阈值已降至约 0.2V,而上限阈值则保持在约 2.65V,相当接近原始的 2.8V。
计时电容器的放电电流已从大约 8mA 增加到近 20mA 的峰值。这可以通过与接地的放电开关串联的约 130Ω 电阻来表示。为了在高频率运行下实现短暂的死区时间和高占空比,必须要有更高的电流。实际应用中可能会在 1MHz 的开关频率下使用这些器件。
图 7-7 RC 处的振荡器波形
图 7-8 几个 CT 下振荡器频率与 RT 间的关系