ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| COMP | 1 | O | COMP 是误差放大器的输出,也是 PWM 比较器的输入。反馈环路补偿应用于此引脚和 FB 引脚之间。 |
| CS | 3 | I | CS 是电流检测比较器(PWM 比较器和过流比较器)的输入。 |
| FB | 2 | I | FB 是误差放大器的反相输入。 |
| GND | 5 | — | GND 是该器件所有功能的参考接地和电源接地。 |
| OUT | 6 | O | OUT 是能驱动功率 MOSFET 栅极的高电流功率驱动器的输出。 |
| RC | 4 | I | RC 是振荡器时序编程引脚。在该输入上施加一个外部电阻器和电容器来对开关频率和最大占空比进行编程。 |
| REF | 8 | O | REF 是误差放大器和许多其他功能的电压基准,也是该器件逻辑功能的偏置源。 |
| VCC | 7 | I | VCC 是该器件的偏置电源输入。在正常运行时,VCC 通过一个限流电阻器连接到一个电压源。 |