ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
电流检测网络由 RCS、RCSF、CCSF 和可选 RP 组成。通常,直流检测信号包含与主电源 MOSFET 的导通,输出整流器的反向恢复以及其他因素(包括寄生电容的充电和放电)相关的大振幅前沿尖峰。因此,CCSF 和 RCSF 形成一个低通滤波器,在内部消隐时间之外提供额外的抗扰度,以抑制前沿尖峰。对于该转换器,CCSF 选择为 270pF,以提供足够的滤波效果。
在没有 RP 的情况下,RCS 根据 CS 引脚的最大振幅 (1V) 设置变压器初级侧的最大峰值电流。为了实现 1.425A 初级侧峰值电流,为 RCS 选择了 0.75Ω 的电阻器。
高电流检测阈值有助于提供更好的抗噪性,但会增加电流检测损耗。通过向电流检测信号中注入失调电压,可以将电流检测损耗降至最低。RP 和 RCSF 形成一个电阻分压器网络(从电流检测信号到器件的参考电压),以对电流检测电压进行偏移调整。该技术仍可实现电流模式控制,并具有逐周期过流保护功能。要计算所需的失调电压值 (Voffset),请使用 方程式 16。