ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
UCC2813-[0,1,2,4]-Q1 器件也采用了 UC3842 系列传统的 5V 带隙参考电压。然而,UCC2813-[3,5]-Q1 器件的参考电压为 4V。这种更改必不可少,有助于在输入电源电压低于 5V 的情况下运行。尽管测试条件已改变,但许多参考电压规格与 UC3842 器件类似,表示 PWM 应用具有较低电流。与双极同类产品相似,BiCMOS 器件在 UVLO 期间在内部将参考电压拉低,这可用作逻辑状态指示。
UCC2813-[3,5]-Q1 上的 4V 参考电压来自电源电压 (VVCC),需要大约 0.5V 的余量来保持稳压。每当 VVCC 低于约 4.5V 时,参考电压也会降至其正常运行的额定范围之外。图 7-4 显示了偏移期间 VVCC 和 VREF 内容之间的关系。
误差放大器的非反相输入与控制器参考电压 (VREF) 的一半绑定。在 UCC2813-[3,5]-Q1 上该输入为 2V,在较高参考电压器件 UCC2813-[0,1,2,4]-Q1 上该输入为 2.5V。
图 7-4 UCC2813-3-Q1 REF 输出与 VVCC 间的关系
图 7-5 所需的基准旁路最小电容