ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
UCC2813-x-Q1 系列的每个成员中都集成了一个内部 VCC 并联稳压器,以便将电源电压限制为约 13.5V。在输入电压高于 12V 时,VCC 和输入电源之间需要一个串联电阻器,以便限制并联稳压器电流。最多 10mA 可由内部稳压器分流到接地端。内部稳压器结合器件的低启动和工作电流,可极大简化器件供电,并在许多应用中可能无需稳压自举辅助电源和绕组。电源电压与 MOSFET 栅极电平兼容,并且无需外部齐纳二极管或带有限流输入电源的稳压器保护。UVLO 启动阈值比 UCC2813-[2,4]-Q1 器件上的并联稳压器电平低 1V,以确保正常启动。重要的是,分别使用 0.1µF 至 1µF 陶瓷电容器,将器件电源 (VCC) 和参考电压 (REF) 引脚旁路至接地。电容器必须尽可能靠近实际引脚连接,以实现最佳的噪声滤除效果。在离线应用中,可能还需要第二个更大的滤波电容器,以便在启动期间将电源电压 (VVCC) 保持在 UVLO 关断阈值以上。
UCC2813-[2,4]-Q1 器件的 UVLO 启动阈值范围为 11.5V 至 13.5V,而保护齐纳电压可以在 12V 至 15V 之间变化。但是,IC 的绝对最大电源电压指定为 12V。该绝对最大值是从低阻抗(电压)源驱动时可能的最低齐纳电压。齐纳电压始终高于 UVLO 启动电压。这两个参数相互跟踪,并且芯片经过测试,确保齐纳电压永远不会低于启动电压。为了限制内部钳位齐纳二极管中的电流,必须添加一个串联电阻。如果未能在辅助电压源和控制器的 Vcc 引脚之间提供串联电阻,未能将电流和电压应力限制在 Vcc 引脚的额定电平范围内,可能会对控制器造成永久性损坏。在汽车或工业应用中,存在高功率负载瞬变的风险,可能导致为 PWM 控制器供电的 Vcc 导轨上出现瞬态或电压偏移,建议在 Vcc 引脚上外接齐纳二极管进行保护。外部齐纳二极管对 Vcc 源和 Vcc 引脚之间的串联电阻所提供的阻抗起到额外保护作用。
图 8-11 上电建议通过将电阻器 Rg 与 MOSFET 的栅极串联,可以调节 MOSFET 开关速度,还可用于将峰值栅极驱动电流保持在控制器的指定限制范围内。