ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VVCC | 来自低阻抗源的 VCC 偏置输入电压 | 11 | V | ||
| IVCC | 电源偏置电流 | 25 | mA | ||
| VOUT | 栅极驱动器输出电压 | -0.1 | VVCC | V | |
| IOUT | 平均 OUT 引脚电流 | 20 | mA | ||
| IREF | REF 引脚输出电流 | 5 | mA | ||
| 模拟引脚上的电压 | FB、CS、RC、COMP | -0.1 | 6 或 VVCC(1) | V | |
| fOSC | 振荡器频率 | 1 | MHz | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |