ZHCSC13C November 2013 – June 2024 UCC27524A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27524A-Q1 驱动器器件的输入和输出之间具有非常小的传播延迟,仅为 17ns(典型值),在高频开关应用中可实现超低脉宽失真。例如,在同步整流器应用中,当使用单个驱动器器件来驱动 SR MOSFET 时,SR MOSFET 的失真非常低。此外,驱动器器件在两个通道之间还具有非常精确的 1ns(典型值)内部传播延迟匹配,这对于需要双栅极驱动的关键时序应用非常有利。例如,在 PFC 应用中,可以使用每个输出通道独立驱动一对并联 MOSFET,两个通道的输入均由 PFC 控制器的通用控制信号驱动。在这种情况下,1ns 延迟匹配可确保同时驱动并联 MOSFET,从而更大限度地减小导通和关断延迟差异。两个通道之间紧密匹配的另一个好处是,两个通道可以连接在一起,从而有效地将驱动电流能力提高一倍。也就是说,可将 INA 和 INB 输入连接在一起,将 OUTA 和 OUTB 输出连接在一起,从而将 A 和 B 通道组合成一个驱动器;然后,可通过单个信号控制并联的功率器件。
直接将 OUTA 和 OUTB 引脚连接在一起时务必要小心,因为在导通或关断期间,两个通道之间的任何延迟均可能会导致击穿电流传导,如图 7-2 所示。虽然这两个通道本身就非常匹配(2ns 最大传播延迟),但请注意,两个通道之间的输入阈值电压电平可能存在差异,这会导致两个输出之间出现延迟,这在采用慢速 dV/dt 输入信号时尤其明显。每当使用 OUTA 和 OUTB 以及 INA 和 INB 之间的直接连接并联两个驱动器通道时,建议遵循以下指导原则:
如有可能,安全做法是在设计中添加一个选项,使栅极电阻与 OUTA 和 OUTB 串联。这样就可以选择使用 0Ω 电阻直接并联输出,或在必要时添加适当的串联电阻来限制击穿电流。