12 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (September 2015)to RevisionC (June 2024)
- 从“特性”中删除了器件 HBM 和 CDM ESD 分类等级Go
- 将快速传播延迟 从 13ns 更改为 17ns,将快速上升时间 从 7ns 更改为 6ns,将快速下降时间 从 6ns 更改为 10ns,并将最大工作结温范围从 140°C 更改为 150°CGo
- 将传播延迟时间从 13ns 更改为 17nsGo
- 将 ESD CDM 等级从 750V 更改为 1000VGo
- 将 DGN 封装的 RθJA 从 71.8 更改为 48.9,将 RθJC(top) 从 65.6 更改为 71.8,将 RθJB 从 7.4 更改为 22.3,将 ψJT 从 7.4 更改为 2.6,将 ψJB 从 31.5 更改为 22.3,并将 RθJC(bot) 从 19.6 更改为 4.5。将 D 封装的 RθJA 从 130.9 更改为 126.4,将 RθJC(top) 从 80.0 更改为 67.0,将 RθJB 从 71.4 更改为 69.9,将 ψJT 从 21.9 更改为 19.2,并将 ψJB 从 70.9 更改为 69.1。Go
- 添加了 IVDD、IVDDO、IDIS、RINx、VENx_H、VENx_L、VENx_HYS。删除了 INx=GND 条件下的 IVDDq、25°C 时的 VON、VDD-VOH 和 VOL 将 INx=VDD 时的 IVDDq 从 55μA(最小值)、110μA(典型值)、175μA(最大值)更改为 300μA(典型值)、450μA(最大值)。将 VON 从 3.7V(最小值)、4.2V(典型值)、4.65V(最大值)更改为 3.8V(最小值)、4.1V(典型值)、4.4V(最大值)。将 VOFF 从 3.4V(最小值)、3.9V(典型值)、4.4V(最大值)更改为 3.5V(最小值)、3.8V(典型值)、4.1V(最大值)。将 VVDD_HYS 从 0.2V(最小值)、0.3V(典型值)、0.5V(最大值)更改为 0.3V(典型值)。将 VINx_H 从 1.9V(最小值)、2.1V(典型值)、2.3V(最大值)更改为 1.8V(最小值)、2V(典型值)、2.3V(最大值)。将 VINx_L 从 1V(最小值)、1.2V(典型值)、1.4V(最大值)更改为 0.8V(最小值)、1V(典型值)、1.2V(最大值)。将 VINx_HYS 从 0.7V(最小值)、0.9V(典型值)、1.1V(最大值)更改为 1V(典型值)。将 ROH 从 2.5Ω(最小值)、5Ω(典型值)、7.5Ω(最大值)更改为 5Ω(典型值)、8.5Ω(最大值)。将 ROL 从 0.15Ω(最小值)、0.5Ω(典型值)、1Ω(最大值)更改为 0.6Ω(典型值)、1.1Ω(最大值)。Go
- 将 tR 从 7ns(典型值)、18ns(最大值)更改为 6ns(典型值)、10ns(最大值)。将 tF 从 6ns(典型值)、10ns(最大值)更改为 10ns(典型值)、14ns(最大值)。将 tD1、tD2、tD3、tD4 从 6ns(最小值)、13ns(典型值)、23ns(最大值)更改为 17ns(典型值)、27ns(最大值)。将 tM 从 1ns(典型值)、4ns(最大值)更改为 1ns(典型值)、2ns(最大值)。将 tPWmin 从 15ns(典型值)、25ns(最大值)更改为 10ns(典型值)、15ns(最大值)。Go
- 更改了“典型特性”图Go
- 将快速传播延迟从 13ns 更改为 17ns,并将最大工作结温范围从 140°C 更改为 150°CGo
- 更改了功能方框图Go
- 更改了阈值电压和迟滞Go
- 更改了“输出级”说明Go
- 更改了“低传播延迟和紧密匹配的输出”Go
- 将 UVLO 典型值从 4.25V 更改为 4V,并将迟滞从 350mV 更改为 300mVGo
- 更改了“应用曲线”Go
- 将传播延迟时间从 13ns 更改为 17nsGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (January 2014)to RevisionB (September 2015)
- 添加了 ESD 等级 表、特性说明 部分、器件功能模式、应用和实现 部分、电源相关建议 部分、布局 部分、器件和文档支持 部分以及机械、封装和可订购信息 部分。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (November 2013)to RevisionA (January 2014)