ZHCS501H November 2011 – September 2025 UCC27211
PRODUCTION DATA

| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | D/DDA/DRM | DPR | ||
| VDD | 1 | 1 | P | 低侧栅极驱动器的正电源。将该引脚去耦合至 VSS (GND)。典型去耦电容器范围为 0.22µF 到4.7µF(请参见(2))。 |
| HB | 2 | 2 | P | 高侧自举电源。自举二极管位于片上,但需要外部自举电容器。将自举电容器的正极侧连接到该引脚。HB 旁路电容器的典型范围为 0.022µF 至 0.1µF。电容器值取决于高侧 MOSFET 的栅极电荷,还应根据速度和纹波标准进行选择 |
| HO | 3 | 3 | O | 高侧输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| HS | 4 | 4 | P | 高侧源极连接。连接到高侧功率 MOSFET 的源极。将自举电容器的负极侧连接到该引脚。 |
| HI | 5 | 7 | I | 高侧输入。(3) |
| LI | 6 | 8 | I | 低侧输入。(3) |
| VSS | 7 | 9 | G | 器件的负电源端子,通常为接地。 |
| LO | 8 | 10 | O | 低侧输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 |
| N/C | — | 5/6 | — | 未连接。 |
| PowerPAD™(1) | Pad | Pad | G | 仅用于 DDA、DRM 和 DPR 封装。以 VSS (GND) 为电气基准。连接到热质量较大的布线或 GND 平面以提高热性能。 |