9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (July 2024)to RevisionH (September 2025)
- 更新了 DDA (PowerPad™ SOIC) 热性能信息Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (November 2014)to RevisionG (July 2024)
- 更改了文档标题以反映器件的主要特性。Go
- 更新了若干规格以反映器件特性。Go
- 删除了所有对 UCC27210 器件的引用,因为已淘汰此器件。Go
- 更改了“特性”部分:1) 将结温范围规格从 -40°C 到 140°C 更改为 -40°C 到 150°C。2) 更改了峰值电流以反映规格,实际驱动强度未更改(从 4A/4A 更改为 3.7A/4.5A)。3) 删除了 0.9Ω 的上拉和下拉电阻,因为电气特性中未规定该值。4) 删除了 UCC27211A 器件不具备的伪 CMOS 兼容输入功能。5) 更改了延迟匹配和传播延迟中提及的典型规格,以反映电气特性表中的信息:延迟匹配从 2ns 改为 4ns,传播延迟从 18ns 改为 20ns。Go
- 更新了“应用”部分,添加了 5 大典型应用列表。Go
- 更改了“说明”部分:1) 更改了峰值电流以显示典型上拉/下拉电流,实际规格未更改 - 从 4A4/A 更改为 3.7A/4.5A。2) 删除了上拉/下拉电阻信息,因为这不是电气特性表中的实际规格。3) 更改了 HS 瞬态容差以与绝对最大值表中的规格相匹配 - 从 -18V 更改为 -(VDD–24)V。4) 更改了延迟匹配以与电气特性表中的规格相匹配 - 从 2ns 更改为 4ns。
Go
- 更新了“绝对最大额定值”部分以删除“引线温度(焊接时,10 秒)”Go
- 更新了建议运行条件:将工作结温最大值从 140°C 更改为 150°C。Go
- 更新了“热性能信息”部分以反映器件特性。Go
- 删除了具有测试条件“仅限 DDA”的规格,因为所有规格适用于所有封装型号Go
- 删除了 UCC27210 的规格Go
- 更新了“电气特性”表中的电源电流规格:1) 删除了 IDD 最小规格。2) 更改了 IDD 典型值(从0.085mA。更改为:0.11mA)。3) 更改了 IDDO 典型值(从2.5mA。更改为:1.4mA)。4) 更改了 IDDO 最大值(从5.2mA。更改为:3mA。5) 删除了 IHB 最小规格。6) 更改了 IHBO 典型值(从2.5mA。更改为:1.3mA)。7) 更改了 IHBO 最大值(从5mA。更改为:3mA)。8) 更改了 IHBS 测试条件以与 VHS 最大建议工作条件相匹配(从115V。更改为:105V)。9) 更改了 IHBSO 典型值(从0.07mA。更改为:0.03mA)。10) 更改了 IHBSO 最大值(从1.2mA。更改为:1mA)。Go
- 更新了“电气特性”表中的输入规格:更改了UCC27211VLIT 最小值(从:1.3V。更改为:1.2V)。Go
- 更新了“电气特性”表中的自举二极管规格:1) 更改了 VF 最大值(从0.8V。更改为:0.85V)。2) 更改了 VFI 典型值(从0.85V。更改为:0.9V),并更改了最大值(从0.95V。更改为:1.05V)。3) 更改了 RD 测试条件(从100mA 和 80mA更改为:180mA 和 160mA)。4) 更改了 RD 典型值(从“0.5Ω”更改为:“0.55Ω”)。Go
- 更新了“电气特性”表中的 LO/HO 栅极驱动器规格:1) 删除了 VLOL、VLOH、VHOL、VHOH 的最低规格。2) 更改了 VLOL 和 VHOL 典型值(从 0.09V,0.07V)。3) 更改了 VLOH 和 VHOH 典型值(从0.16V。更改为:0.11V)。Go
- 更新了“开关特性 - 传播延迟”表:1) 更改了 TDLFF 和 TDHFF 典型值(从:17ns.更改为:“19ns”)。2) 更改了 TDLRR 和 TDHRR 典型值(从:18ns.更改为:“20ns”)。Go
- 更新了“开关特性 - 延迟匹配”表:1) 更改了 TMON 和 TMOFF 典型值(从:2ns.更改为:“4ns”)。2) 更改了整个温度范围内 TMON 和 TMOFF 最大值(从14ns.更改为:“17ns”)。Go
- 更新了“开关特性 - 输出上升和下降时间”表:1) 更改了 tR 典型值(从0.36us。更改为:0.27us)。2) 更改了 tF 典型值(从0.15us。更改为:0.16us)。Go
- 更新了“开关特性-其他”表:将 tIN_PW 最大值从50ns.更改为:“40ns”)。Go
- 更新了“典型特性”部分中的所有曲线图以反映器件的典型规格。Go
- 更新了"输入级"部分,以匹配“电气特性”表中的输入下拉电阻典型规格,将 70kΩ 更改为 68kΩ。将输入电容从 2pF 更改为 4pF。Go
- 更改了应用曲线以显示传播延迟和上升/下降时间图Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (August 2013)to RevisionF (November 2014)
- 添加了“引脚配置和功能”部分、ESD 等级表、“特性说明”部分、器件功能模式、“应用和实施”部分、“电源相关建议”部分、“布局”部分、“器件和文档支持”部分以及“机械、封装和可订购信息”部分Go