为了改进设计的开关特性和效率,应遵循以下布局规则。
- 将驱动器尽可能靠近 MOSFET 放置。
- 将 VDD-VSS 和 VHB-VHS(自举)电容器尽可能靠近器件放置(请参阅图 7-7)。
- 密切注意 GND 布线。通过将 DDA 和 DRM 封装的散热焊盘连接到 VSS 引脚 (GND),将其用作 GND。驱动器的 GND 布线直接连接到 MOSFET 的源极,但不应位于 MOSFET 漏极或源极电流的高电流路径中。
- 对 HS 节点使用与高侧驱动器的 GND 类似的规则。
- 对于使用多个 UCC27211 器件的系统,建议将专用去耦电容器放置在每个器件的 VDD-VSS 处。
- 请注意避免 VDD 布线靠近 LO、HS 和 HO 信号。
- 密切按照 GND 或 HS 布线,对 LO 和 HO 使用宽布线。最好选择 60mil 至 100mil 宽度。
- 如果驱动器输出或 SW 节点必须从一层布线到另一层,请使用至少两个或两个以上过孔。对于 GND,过孔的数量必须考虑散热焊盘要求以及寄生电感。
- 避免 LI 和 HI(驱动器输入)靠近 HS 节点或任何其他高 dV/dT 布线,因为这些布线会在阻抗相对较高的引线中引入显著的噪声。
请记住,与良好的 PCB 布局相比,布局不佳可能会导致效率显著降低或系统故障,甚至导致整个系统的可靠性降低。