ZHCSJY8F June 2019 – August 2026 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
PRODUCTION DATA
使用 HV 自启动功能需要使用偏置绕组。建议对偏置绕组进行设计,使 VCC 电压大于 13V。
可以根据以下规格构建或购买变压器:
正常运行期间的最小运行频率计算如上。请注意,一些应用作为宽输入 LLC 运行,其中 PFC 可能会在待机模式下被关断,此时在重负载关断期间,工作频率可能要低很多,而 LLC 可以在恰好高于 ZCS 边界的较低频率下运行。谐振电路中的磁性元件,即变压器和谐振电感器,必须以此较低的频率作为额定工作频率。