ZHCSJY8F June 2019 – August 2026 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
PRODUCTION DATA
LO 是低侧栅极驱动器输出。栅极驱动器由 13V RVCC 电源轨供电。
高侧驱动器模块包含三个物理器件引脚。HB 和 HS 分别形成高侧驱动器的正负偏置轨,而 HO 连接到上部半桥 MOSFET 的栅极。
在低半桥 MOSFET 导通的期间,HS 通过导通低侧 MOSFET 缩短至 GND。此时,高侧驱动器的电源通过高压二极管 DBOOT 从 RVCC 获得,电容器 CBOOT 充电到 RVCC,减去二极管上的正向压降。
在上半桥 MOSFET 导通期间,HS 连接到 LLC 输入电压轨。此时,HV 二极管反向偏置,高侧驱动器由 CBOOT 中存储的电荷供电。
高侧和低侧栅极驱动器都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。低侧栅极驱动器 UVLO 在 RVCC 上实现;高侧栅极驱动器 UVLO 在 (HB - HS) 电压下实现。
在轻负载下运行时,UCC25640x 进入突发模式。在突发关闭周期期间,栅极驱动器会进入低功耗模式以降低功耗。
图 7-10 展示了栅极驱动器的方框图。