ZHCSJY8F June 2019 – August 2026 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
PRODUCTION DATA
电容区域是一个 LLC 工作区域,在该区域中,当开关频率增加时,电压增益会增加。它也称为 ZCS 区。避免电容模式运行的原因有两个:
通过检查 HSON 或 LSON 下降沿的谐振电流极性,进行容性区域检测。如果谐振电流在 LSON 下降沿为正,或在 HSON 下降沿为负,则波形发生器中的 ZCS 信号会变为高电平。ZCS 信号保持高电平,直到 ZCS 在下一个 HSON 或 LSON 下降沿清除。
如果检测到 ZCS,则在下一个 IPolarity 翻转事件中,当谐振电流再次变为感性时,下一个栅极将导通。IPolarity 翻转表明电容工作周期已过去。谐振电流反向并且开始对开关节点放电。在这一级,体二极管不再导通,允许导通下一个栅极。如果检测到压摆完成事件,则表明相反的体二极管不得导通,并且下一个栅极也将导通。如果既未检测到 IPolarity 翻转事件也未检测到转换完成事件,则下一个栅极将在最大死区时间计时器到期时开启。在 ZCS 事件期间,最大死区时间会更改为 150µs。
LLC 在重负载条件下工作且开关频率过低时,通常会发生 ZCS。因此,当检测到 ZCS 时,LL/SS 引脚会通过二极管拉至低电平并接地,系统会进入“ZCS 软启动”过程。开关频率会被强制升高,系统才能从 ZCS 中恢复。节 7.4.3.1部分详细介绍了“ZCS 软启动”。由于 ZCS 检测依赖于谐振电流极性检测,如果 LLC 在极轻负载条件下运行,则谐振电流的幅度可能非常小,并且谐振电流极性检测可能会因开关噪声而失真。为了防止在轻负载条件下出现麻烦的 ZCS 检测,会通过利用突发模式控制在轻负载条件下禁用 ZCS。节 7.4.3部分会详细说明。
以下是电容区预防算法的流程图及 ZCS 事件的时序图: