ZHCSVQ7A December 2023 – April 2024 UCC23525
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | Maximum power dissipation on input and output(1) | VDD - VSS = 20 V, CLoad=2.2-nF, IF= 20mA, TA=25oC, FSW=780-kHz, 50% duty cycle, square wave | 750 | mW | ||
| PD1 | Maximum input power dissipation(2) | 20 | mW | |||
| PD2 | Maximum output power dissipation | 730 | mW | |||