ZHCSSG2 june 2023 – june 2023 UCC14140-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
IS | 安全输入均方根电流 | RθJA = 52.3°C/W,VVIN = 18V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 1.5W (1) (2) | 220 | mA |
RθJA = 52.3°C/W,VVIN = 8V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 1.2W (1) (2) | 450 | mA | ||
PS | 安全功率耗散(输入功率 - 输出功率) | RθJA = 52.3°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C (1) (2) | 2.39 | W |
TS | 安全温度 | (1) (2) | 150 | °C |