ZHCSSG2 june 2023 – june 2023 UCC14140-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN 至 GNDP | -0.3 | 32 | V | ||
| ENA、PG 至 GNDP | –0.3 | 7 | V | ||
| VDD、VEE、RLIM、FBVDD、FBVEE 至 VEE | -0.3 | 32 | V | ||
| POUT_VDD_MAX | 总 (VDD-VEE) 输出功率 (TA = 25°C) | 2.5 | W | ||
| IRLIM_MAX_RMS_SOURCE | 从 VDD 至 RLIM 的 RLIM 引脚最大均方根拉电流。(在 24,500 小时的使用寿命内平均运行时间为 16%) | 0.125 | A) | ||
| IRLIM_MAX_RMS_SINK | 从 RLIM 至 VEE 的 RLIM 引脚最大均方根灌电流。(在 24,500 小时的使用寿命内平均运行时间为 16%) | 0.125 | A | ||
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |