ZHCSSG2 june 2023 – june 2023 UCC14140-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVIN | 初级侧输入电压至 GNDP | 8(1) | 12 | 18 | V |
| VENA | 使能至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
| VPG | 电源正常至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
| VVDD | VDD 至 VEE | 15 | 25 | V | |
| VVEE | COM 至 VEE | 2.5 | VDD-VEE | V | |
| VFBVDD、VFBVEE | FBVDD、FBVEE 至 VEE | 0 | 2.5 | 5.5 | V |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ (2) | 结温 | -40 | 150 | °C |