ZHCSSG2 june 2023 – june 2023 UCC14140-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14140-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。UCC14140-Q1 集成了一个变压器和一个具有专有架构的直流/直流控制器,可实现高功率密度和非常低的发射。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。UCC14140-Q1 的输入电压支持电动汽车的宽 LiFePO4 电池电压 (8V-18V) 和 12V 稳压电源轨 (10.8V-13.2V),具有不同的输出功率。
这款完全集成的模块具有片上器件保护功能,需要非常少的外部元件,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
| 可订购器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC14140QDWNRQ1 | SSOP | 12.83mm × 7.50mm |
简化版应用